20211653
20211653
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 3.006,4696 Ft |
50 - 99 | 2.404,4087 Ft |
100 - 199 | 2.254,8522 Ft |
200 - 499 | 2.105,296 Ft |
500 - 999 | 1.955,739 Ft |
1000 + | 1.802,348 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
Menettípus | Fine |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 18.0 |
d2 | M12 |
l2 ±0.5 | 62.0 |
l3 ±0.5 | 48.0 |
l4 | 22.0 |
l5 ±0.2 | 30.0 |
w1 tol. h11 | 24.0 |
w2 -0,2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Súly g | 167.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.