Menü Keresés

Villás csukló illesztőelem 10.0 M10 15.0 Acél

A belső menetes kardáncsukló illesztőelem mechanikus összeköttetésekben és rendszerekben használatos, amelyek biztonságos csatlakozást igényelnek. Biztosítja a csuklószerelvény megfelelő beállítását, stabilitását és a terhelés átvitelét. Acélból készült, ami tartósságot és szilárdságot biztosít. Úgy terveztük, hogy a bal oldali menetméret megfeleljen a kardáncsuklónak.
Essentra cikkszám:

20211776

Gyártói cikkszám:

20211776

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.822,40 Ft
50 - 99 2.258,687 Ft
100 - 199 2.116,80 Ft
200 - 499 1.974,913 Ft
500 - 999 1.833,026 Ft
1000 + 1.694,974 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.822 Ft

1 x 2.822,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l3 ±0.5 40.0
l4 18.0
l5 ±0.2 25.0
w1 tol. h11 20.0
w2 -0,2 10.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Súly g 98.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot