20211837
20211837
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 4.456,0174 Ft |
50 - 99 | 3.566,3478 Ft |
100 - 199 | 3.343,9304 Ft |
200 - 499 | 3.117,678 Ft |
500 - 999 | 2.895,261 Ft |
1000 + | 2.672,843 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M16 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 ±0.5 | 64.0 |
l4 | 30.0 |
l5 ±0.2 | 40.0 |
w1 tol. h11 | 32.0 |
w2 -0,2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Súly g | 397.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.