Menü Keresés

Szerelőcsap 12.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10496855

Gyártói cikkszám:

1504238

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.117,7702 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.118 Ft

1 x 5.117,7702 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Záró mechanizmus Cotter Pin
Furatok száma 1
Vámtarifaszám 8487909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot