10497005
1504253
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 6.692,4658 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 22.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.866 in |
Fej hossza | 9.0 mm |
Fej hossza | 0.354 in |
Hossz a fej alatt | 48.0 mm |
Hossz a fej alatt | 1.89 in |
Csapszeg átmérője | 16.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.63 in |
Csapszegfurat átmérője | 3.5 mm |
Csapszegfurat átmérője | 0.138 in |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Záró mechanizmus | Sasszeg |
Furatok száma | 1 |
Vámtarifaszám | 8487909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.