Menü Keresés

Szerelőcsap 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10497067

Gyártói cikkszám:

1504259

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 7.171,2586 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.171 Ft

1 x 7.171,2586 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Záró mechanizmus Cotter Pin
Furatok száma 1
Vámtarifaszám 8487909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot