10497258
1504278
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 4.404,9043 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 12.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.472 in |
Fej hossza | 7.0 mm |
Fej hossza | 0.276 in |
Hossz a fej alatt | 40.5 mm |
Hossz a fej alatt | 1.594 in |
Csapszeg átmérője | 8.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.315 in |
Csapszegfurat átmérője | 2.5 mm |
Csapszegfurat átmérője | 0.098 in |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Záró mechanizmus | Sasszeg |
Furatok száma | 1 |
Vámtarifaszám | 8487909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.