Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 4x8 4.0 8.0 Acél

A kapcsolókengyeles tartóklipsz a kengyelcsapszeg rögzítésére szolgál. U alakú formával rendelkezik, amely illeszkedik a kardáncsuklóhoz, és megakadályozza a csúszást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, egyszerűen csak le kell venni a kengyelről. Ezüst horganyzott, rendkívül tartós és ellenáll a zord körülményeknek.
Essentra cikkszám:

20212179

Gyártói cikkszám:

20212179

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 184,0696 Ft
100 - 249 164,8957 Ft
250 - 749 145,7217 Ft
750 + 130,383 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

184 Ft

1 x 184,0696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 4x8
d1 tol. h11 4.0
h1 8.0
h2 19.0
h3 15.0
h4 4.0
l1 9.0
l2 11.0
Súly g 2.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot