Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 5x20 5.0 20.0 Acél

A kapcsolókengyeles tartóklipsz a kengyelcsapszeg rögzítésére szolgál. U alakú formával rendelkezik, amely illeszkedik a kardáncsuklóhoz, és megakadályozza a csúszást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, egyszerűen csak le kell venni a kengyelről. Ezüst horganyzott, rendkívül tartós és ellenáll a zord körülményeknek.
Essentra cikkszám:

20212193

Gyártói cikkszám:

20212193

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 184,0696 Ft
100 - 249 164,8957 Ft
250 - 749 145,7217 Ft
750 + 130,383 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

184 Ft

1 x 184,0696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 5x20
d1 tol. h11 5.0
h1 20.0
h2 33.0
h3 29.0
h4 4.5
l1 12.0
l2 14.0
Súly g 3.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot