Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 4x8 4.0 8.0 Igumid G

A műanyag kapcsolókengyeles tartóklipsz a kengyelcsapszeg rögzítésére szolgál. U alakú formával rendelkezik, amely illeszkedik a kardáncsuklóhoz, és megakadályozza a csúszást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, egyszerűen csak le kell venni a kengyelről. Nagyon könnyű, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20212339

Gyártói cikkszám:

20212339

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 496,00 Ft
10 - 24 448,00 Ft
25 - 49 420,00 Ft
50 - 99 396,00 Ft
100 - 249 372,00 Ft
250 + 348,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

496 Ft

1 x 496,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 4x8
d1 tol. h11 4.0
h1 8.0
h2 19.0
h3 15.0
h4 4.5
l1 9.5
l2 10.5
Súly g 8.0
Befejezés Fekete
Anyag Igumid G

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot