Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 6x12 6.0 12.0 Igumid G

A műanyag kapcsolókengyeles tartóklipsz a kengyelcsapszeg rögzítésére szolgál. U alakú formával rendelkezik, amely illeszkedik a kardáncsuklóhoz, és megakadályozza a csúszást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, egyszerűen csak le kell venni a kengyelről. Nagyon könnyű, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20212360

Gyártói cikkszám:

20212360

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 532,00 Ft
10 - 24 480,00 Ft
25 - 49 452,00 Ft
50 - 99 424,00 Ft
100 - 249 400,00 Ft
250 + 372,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

532 Ft

1 x 532,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 6x12
d1 tol. h11 6.0
h1 12.0
h2 27.0
h3 23.0
h4 6.5
l1 14
l2 15.5
Súly g 8.0
Befejezés Fekete
Anyag Igumid G

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot