Menü Keresés

5 mm dupla bites kulcs Poliamid

Essentra cikkszám:

20053499

Gyártói cikkszám:

16915E

321 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 123,0332 Ft
100 + 87,8809 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

123 Ft

1 x 123,0332 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Poliamid
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot