Menü Keresés

5 mm dupla bites kulcs Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20067694

Gyártói cikkszám:

26715E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 196,3145 Ft
50 - 199 140,2246 Ft
200 + 127,477 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

196 Ft

1 x 196,3145 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Teljes hossz 45.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot