Menü Keresés

5 mm dupla bites kulcs Poliamid

Essentra cikkszám:

20067717

Gyártói cikkszám:

26915E

112 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 249 106,6567 Ft
250 + 76,1833 Ft
Standard csomagolás: 250

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

107 Ft

1 x 106,6567 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Poliamid
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot