Menü Keresés

Zár- és lakatkulcs

A krómozott poliamid kulcs úgy készült, hogy illeszkedjen az Essentra Euro kulcs (5333) zárjaihoz.
Essentra cikkszám:

10097014

Gyártói cikkszám:

30202333E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Poliamid 6 30% üvegszál erősítésű poliamid;Réz
Kulcs típusa Eurokulcs (5333)
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot