Menü Keresés

8,0 mm hatszögletes biztonsági kulcs Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20125851

Gyártói cikkszám:

36868E

37 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 323,6426 Ft
100 + 231,1733 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

324 Ft

1 x 323,6426 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Kulcs típusa 8,0 mm hatszögletes biztonsági kulcs
Teljes hossz 80.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot