Menü Keresés

Kulcs – speciális, 460-as sorozat Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20125868

Gyártói cikkszám:

36894E

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 521,9451 Ft
50 - 99 372,8179 Ft
100 - 299 338,9254 Ft
300 + 252,2202 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

522 Ft

1 x 521,9451 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Kulcs típusa Kulcs – speciális, 460-as sorozat
Teljes hossz 80.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot