Menü Keresés

Zár- és lakatkulcs

Az öntöttvas kulcs egyszerű nyelves zárakkal használható.
Essentra cikkszám:

10273654

Gyártói cikkszám:

493478

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.859,0665 Ft
50 + 1.088,5032 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

14.295 Ft

5 x 2.859,0665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag Öntött vas
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Vámtarifaszám 8204110000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot