Menü Keresés

Alátétanya M5 8.0 mm Acél Natúr

A hatszögletű peremes anya horganyzott acélból készül, és úgy van kialakítva, hogy a szerelvény károsítása nélkül oszlassa el a rögzítő szorítóterhelését. ‌DIN 6923, ISO 4161 szerint.
Essentra cikkszám:

10240540

Gyártói cikkszám:

349050040952

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 23,0556 Ft
1000 + 16,5113 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.528 Ft

500 x 23,0556 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Érintkezőfelület Lapos
Anyag Acél
Befejezés Galvanizált
Anyacsavar formája Hatlapú
Price per piece incl VAT 0.0717 GBP
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot