Zárócsavarok – hengeres támasz
Sorozat szám: SR6566
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Gomb átmérője | Gombmagasság | Markolat hosszúsága | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.085,3671 Ft - 6.837,4319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 3.583,979 Ft - 3.942,3769 Ft | 1 Raktáron |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 4.017,5248 Ft - 4.419,2773 Ft | 6 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4.256,4823 Ft - 4.782,526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 6.112,3401 Ft - 6.867,7276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6.425,2645 Ft - 7.219,3348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6.003,9708 Ft - 6.745,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6.446,7081 Ft - 7.243,4462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 3.192,3743 Ft - 3.586,8918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.202,6045 Ft - 3.598,3991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.294,6769 Ft - 3.701,8524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 6.622,3394 Ft - 7.440,7711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 4.379,2669 Ft - 4.920,4883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 3.877,8859 Ft - 4.357,1504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 4.151,3911 Ft - 4.664,4389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.049,1226 Ft - 3.425,9582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.151,4252 Ft - 3.540,9048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.100,2599 Ft - 3.483,4245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.655,8654 Ft - 3.655,8654 Ft | 10 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.315,1514 Ft - 3.724,853 Ft | 40 Raktáron |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz