Menü Keresés

Axiális zárócsap 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 35.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10197288

Gyártói cikkszám:

1220913

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 119 3.634,0029 Ft
120 + 3.234,2941 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

18.170 Ft

5 x 3.634,0029 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Záró mechanizmus Locking Pawl
Szín Fekete
Gomb anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot