Menü Keresés

Zár lakatadapter 22.5 mm Acél

Essentra cikkszám:

20049966

Gyártói cikkszám:

060A8E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 315,4115 Ft
100 - 499 225,294 Ft
500 + 204,8127 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

315 Ft

1 x 315,4115 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Acél
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot