Menü Keresés

Működtetőlemez 48.0 mm 24.5 mm Acél

A működtető lemez 3 pontos reteszelő működtető lemezzel rendelkezik. Úgy tervezték, hogy illeszkedjen a legtöbb szabványos nyelvhez, lehetővé téve több rögzítési pontot.
Essentra cikkszám:

10097113

Gyártói cikkszám:

30403499E

175 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 233,248 Ft
250 + 166,6057 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.831 Ft

25 x 233,248 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Teljes hossz 48.0 mm
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot