Menü Keresés

ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Sárga

A záróplomba könnyen felhelyezhető és eltávolítható. Használható műanyag dobozok és tartályok lezárására.
Essentra cikkszám:

20086619

Gyártói cikkszám:

1239571

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 + 13,157 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

65.785 Ft

5000 x 13,157 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 6.0 mm
Típus ZipLock
Anyag HIPS
Szíj anyaga PP
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot