Menü Keresés

ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Fehér

A záróplomba könnyen felhelyezhető és eltávolítható. Használható műanyag dobozok és tartályok lezárására.
Essentra cikkszám:

20082475

Gyártói cikkszám:

1301530

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 + 4,3641 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

21.821 Ft

5000 x 4,3641 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Típus Arrowlock
Anyag Polipropilén
Szíj anyaga PP
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot