HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Keresés

Zárretesz záródó elem

Raktáron

Ez a nyelves csapólemez szükséges a becsapással működtetett lakatzárhoz. Acélból készül, horganyzott felületkezeléssel.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
441,0663 Ft - 617,4928 Ft 40 Raktáron
Zárretesz 40.5 mm 40.5 mm 54.5 mm Acél

20048501

Ártartomány
617 Ft - 441 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fogótartomány
    40.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes szélesség
    54.5 mm
  • Termék anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request