20155384
20155384
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 12.368,00 Ft |
10 - 19 | 11.132,00 Ft |
20 - 49 | 10.512,00 Ft |
50 - 99 | 9.896,00 Ft |
100 + | 8.656,00 Ft |
Típus | Closed |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
d3 | 21.0 |
Golyógyűrűk száma | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Súly g | 41.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.