Menü Keresés

Lineáris golyós persely Double Length 16.0 26.0 70.0 Acél

A hosszú lineáris golyós persely nagyobb stabilitást és terhelhetőséget igénylő alkalmazásokhoz, maximális teljesítményt és megbízhatóságot nyújtva. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20155551

Gyártói cikkszám:

20155551

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 11.204,00 Ft
10 - 19 10.084,00 Ft
20 - 49 9.524,00 Ft
50 - 99 8.964,00 Ft
100 + 7.844,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.204 Ft

1 x 11.204,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Double Length
Golyóspersely anyaga Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Golyógyűrűk száma 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Súly g 145.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot