20155575
20155575
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 11.252,00 Ft |
10 - 19 | 10.128,00 Ft |
20 - 49 | 9.564,00 Ft |
50 - 99 | 9.000,00 Ft |
100 + | 7.876,00 Ft |
Típus | Closed |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Resin |
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.5 |
l3 | 1.60 |
d3 | 30.3 |
Golyógyűrűk száma | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Súly g | 91.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.