20155674
20155674
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 23.692,00 Ft |
10 - 19 | 21.324,00 Ft |
20 - 49 | 20.140,00 Ft |
50 - 99 | 18.952,00 Ft |
100 + | 16.584,00 Ft |
Típus | Closed |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
l2 | 44.1 |
l3 | 1.85 |
d3 | 37.5 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Súly g | 215.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.