Menü Keresés

Lineáris golyós persely Closed 50.0 75.0 100.0 Acél

A zárt lineáris golyós perselyt lineáris mozgásrendszerekhez terveztük, hogy egyenletes, pontos mozgást biztosítson a lineáris tengely mentén. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20155865

Gyártói cikkszám:

20155865

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 19.840,00 Ft
10 - 19 17.856,00 Ft
20 - 49 16.864,00 Ft
50 - 99 15.872,00 Ft
100 + 13.888,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.840 Ft

1 x 19.840,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Closed
Golyóspersely anyaga Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Golyógyűrűk száma 6.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Súly g 1130.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot