20155889
20155889
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 58.412,00 Ft |
10 - 19 | 52.572,00 Ft |
20 - 49 | 49.652,00 Ft |
50 - 99 | 46.728,00 Ft |
100 + | 40.888,00 Ft |
Típus | Double Length |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Resin |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 192.0 |
l2 | 155.2 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
Golyógyűrűk száma | 6..0 |
Dyn. load C max. N | 6080.0 |
Static load C0 max. N | 15900.0 |
Súly g | 3100.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.