20155926
20155926
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 29.840,00 Ft |
10 - 19 | 26.856,00 Ft |
20 - 49 | 25.364,00 Ft |
50 - 99 | 23.872,00 Ft |
100 + | 20.888,00 Ft |
Típus | Closed |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Resin |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4700.0 |
Static load C0 max. N | 9990.0 |
Súly g | 2220.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.