Menü Keresés

Lineáris golyós persely Closed 50.0 75.0 100.0 Rozsdamentes acél

A zárt rozsdamentes golyós persely rendkívül korrózióálló, tartós és erős. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20158217

Gyártói cikkszám:

20158217

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Closed
Golyóspersely anyaga Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Golyógyűrűk száma 6.0
Dyn. load C max. N 4702.0
Static load C0 max. N 7940.0
Súly g 1250.0
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot