20158231
20158231
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 51.972,00 Ft |
10 - 19 | 46.776,00 Ft |
20 - 49 | 44.176,00 Ft |
50 - 99 | 41.576,00 Ft |
100 + | 36.380,00 Ft |
Típus | Closed |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
d3 | 44.5 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1584.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Súly g | 360.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.