20158248
20158248
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 79.704,00 Ft |
10 - 19 | 71.732,00 Ft |
20 - 49 | 67.748,00 Ft |
50 - 99 | 63.764,00 Ft |
100 + | 55.792,00 Ft |
Típus | Closed |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.6 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2357.0 |
Static load C0 max. N | 4020.0 |
Súly g | 770.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.