20158255
20158255
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 108.084,00 Ft |
10 - 19 | 97.276,00 Ft |
20 - 49 | 91.872,00 Ft |
50 - 99 | 86.468,00 Ft |
100 + | 75.660,00 Ft |
Típus | Closed |
---|---|
Golyóspersely anyaga | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4702.0 |
Static load C0 max. N | 7940.0 |
Súly g | 1250.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.