Menü Keresés

Zsanércsapágy védő dugó - nyitott recés

Raktáron

Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

  • A védődugó erős védelmet nyújt. Segít megakadályozni, hogy a szennyeződés és a nedvesség bejusson a zsanércsapágyakba és a forgócsuklókba. A profil nyitott középpontja lehetővé teszi az alkatrész felfüggesztését tárolás és festés közben.
  • Nyitott formátumban biztosítjuk.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0016

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID H Megveszem
56,7187 Ft - 68,6296 Ft 500 Raktáron
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
55,7022 Ft - 271,891 Ft 50 Raktáron
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
93,6317 Ft - 179,8547 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
26,4281 Ft - 183,2746 Ft 100 Raktáron
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
217,2145 Ft - 507,5259 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
128,4323 Ft - 300,0883 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
237,4706 Ft - 554,8557 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
40,6585 Ft - 223,5547 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
40,5133 Ft - 59,3156 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
155,1532 Ft - 362,5185 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
Csapágydugó 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Sárga

10100530

Ártartomány
68 Ft - 56 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • 32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • 20.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Sárga

10100578

Ártartomány
271 Ft - 55 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • 60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • 40.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Sárga

10100585

Ártartomány
179 Ft - 93 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • 45.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Sárga

10100547

Ártartomány
183 Ft - 26 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • 39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • 25.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Sárga

10100615

Ártartomány
507 Ft - 217 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • 70.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Sárga

10100592

Ártartomány
300 Ft - 128 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • 50.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Sárga

10100622

Ártartomány
554 Ft - 237 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • 80.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Sárga

10100554

Ártartomány
223 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • 30.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Sárga

10100561

Ártartomány
59 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • 35.0 mm
  • Anyag
    LDPE
Csapágydugó 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Sárga

10100608

Ártartomány
362 Ft - 155 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • 60.0 mm
  • Anyag
    LDPE