Menü Keresés

Zsinór fogantyú 3.2 mm 14.3 mm LDPE Fehér

This barrel cord pull is a decorative and practical way to finish cord ends. Manufactured from white LDPE.
Essentra cikkszám:

10139646

Gyártói cikkszám:

51209

19646 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 32,5413 Ft
20000 + 15,3339 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

65.083 Ft

2000 x 32,5413 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Húzási forma Domború

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot