10392409
495888
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 20.442,5433 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Non-Adhesive |
---|---|
Szín | Törlés |
Anyag | Megrendelő |
A csomagolás kialakítása | Reel |
Speciális tulajdonságok | Nem lángálló |
Cső alakja | Kerek |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 3.2 mm |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.126 in |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
Teljes hossz | 75.0 m |
Teljes hossz | 246.063 ft |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 6.4 mm |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.252 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.6 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.024 in |
Zsugorodási arány | 2:1 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - +105 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 221 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.