Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 19.0 mm Megrendelő Törlés

Ennek a 2:1 arányú hőzsugorodásnak alacsony a zsugorodási hőmérséklete és kiváló mechanikai szilárdságú, ezért ezt a terméket széles körben használják a távközlésben, elektronikai és autóiparban. Átlátszó kivitelben kapható.
Essentra cikkszám:

10392447

Gyártói cikkszám:

495892

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 30.550,2413 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

30.550 Ft

1 x 30.550,2413 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Szín Törlés
Anyag Megrendelő
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Nem lángálló
Cső alakja Lapos
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 9.5 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Teljes hossz 30.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 19.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.8 mm
Zsugorodási arány 2:1
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - +105 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot