Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 25.4 mm Megrendelő Fekete

Ennek a 2:1 arányú hőzsugorodásnak alacsony a zsugorodási hőmérséklete, lángálló és kiváló mechanikai szilárdságú, ezért ezt a terméket széles körben használják a távközlésben, elektronikai és autóiparban. Fekete színben kapható.
Essentra cikkszám:

10631935

Gyártói cikkszám:

174250569918

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 18.659,2077 Ft
10 - 49 13.573,2338 Ft
50 + 12.725,006 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.659 Ft

1 x 18.659,2077 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Szín Fekete
Anyag Megrendelő
A csomagolás kialakítása Box
Speciális tulajdonságok Lángálló
Cső alakja Kerek
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 12.7 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 125 °C
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -55 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 5.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 25.4 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.9 mm
Zsugorodási arány 2:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot