10357668
174321000018
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 6.963,2578 Ft |
10 - 49 | 5.063,6311 Ft |
50 + | 4.746,9308 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Non-Adhesive |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | Megrendelő |
A csomagolás kialakítása | Box |
Speciális tulajdonságok | Nem lángálló |
Cső alakja | Kerek |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 1.5 mm |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.059 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
Teljes hossz | 10.0 m |
Teljes hossz | 32.808 ft |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 3.2 mm |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.126 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.4 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.016 in |
Zsugorodási arány | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.