10391723
495798
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 31 | 4.987,7008 Ft |
32 + | 4.113,8726 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Non-Adhesive |
---|---|
Tanusítvány | UL |
Szín | Sárga |
Anyag | Megrendelő |
A csomagolás kialakítása | Roll in Box |
Speciális tulajdonságok | Lángálló |
Cső alakja | Lapos |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 6.4 mm |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.252 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
Teljes hossz | 5.0 m |
Teljes hossz | 16.404 ft |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 12.7 mm |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.5 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.7 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.028 in |
Zsugorodási arány | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.