Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 38.1 mm Megrendelő Sárga

Ezt a 2:1 arányú lángálló hőre zsugorodó csövet érzékeny környezetek ellátására tervezték. Jellemzően kerek kábelek szigetelésére használt az autóiparban és elektronikai területeken. Sárga színben kapható, és a minimális zsugorodási hőmérséklete 70 °C
Essentra cikkszám:

10391846

Gyártói cikkszám:

495813

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 76.318,8405 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

76.319 Ft

1 x 76.318,8405 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Sárga
Anyag Megrendelő
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Cső alakja Lapos
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 19.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 125 °C
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -55 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 30.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 38.1 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 1.0 mm
Zsugorodási arány 2:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot