Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 9.5 mm Megrendelő Sárga;Zöld

Ennek a 2:1 arányú hőzsugorodásnak alacsony a zsugorodási hőmérséklete, lángálló és kiváló mechanikai szilárdságú, ezért ezt a terméket széles körben használják a távközlésben, elektronikai és autóiparban. Zöld és sárga színben kapható.
Essentra cikkszám:

10644195

Gyártói cikkszám:

495901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 10 50.736,5736 Ft
11 + 42.204,5408 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

50.737 Ft

1 x 50.736,5736 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Sárga;Zöld
Anyag Megrendelő
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Speciális tulajdonságok UV-álló
Cső alakja Lapos
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 4.8 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 135 °C
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -55 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 135 °C
Teljes hossz 75.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 9.5 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.8 mm
Zsugorodási arány 2:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot