Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 25.4 mm Megrendelő Sárga;Zöld

Ennek a 2:1 arányú hőzsugorodásnak alacsony a zsugorodási hőmérséklete, lángálló és kiváló mechanikai szilárdságú, ezért ezt a terméket széles körben használják a távközlésben, elektronikai és autóiparban. Zöld és sárga színben kapható.
Essentra cikkszám:

10392522

Gyártói cikkszám:

495904

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 67.453,5325 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

67.454 Ft

1 x 67.453,5325 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Sárga;Zöld
Anyag Megrendelő
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Speciális tulajdonságok UV-álló
Cső alakja Lapos
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 12.7 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 135 °C
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -55 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 135 °C
Teljes hossz 30.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 25.4 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 1.0 mm
Zsugorodási arány 2:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot