Menü Keresés

Zsugorcsövek 3:1 3.2 mm Megrendelő Sárga;Zöld

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Essentra cikkszám:

10357781

Gyártói cikkszám:

175311099918

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.336,2464 Ft
10 + 13.391,6082 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.336 Ft

1 x 20.336,2464 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Szín Sárga;Zöld
A csomagolás kialakítása Box
Speciális tulajdonságok Lángálló
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 0.55 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 135 °C
Teljes hossz 10.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 3.2 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.6 mm
Zsugorodási arány 3:1
Teljes anyag Keresztkötött poliolefin
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot