10357798
175451099918
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 23.005,6497 Ft |
10 - 49 | 16.731,4874 Ft |
50 + | 15.685,5496 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Ragasztó nélkül |
---|---|
Szín | Sárga;Zöld |
A csomagolás kialakítása | Doboz |
Speciális tulajdonságok | Lángálló |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.60 mm |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.024 in |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 135 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 275 °F |
Teljes hossz | 10.0 m |
Teljes hossz | 32.808 ft |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 4.8 mm |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.189 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.6 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.024 in |
Zsugorodási arány | 3:1 |
Teljes anyag | Keresztkötött poliolefin |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.