10634172
175621099918
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 20.334,853 Ft |
10 - 49 | 14.788,5675 Ft |
50 + | 13.864,0441 Ft |
Ragasztás | Ragasztó nélkül |
---|---|
Szín | Sárga;Zöld |
A csomagolás kialakítása | Doboz |
Speciális tulajdonságok | Lángálló |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.65 mm |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.026 in |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 135 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 275 °F |
Teljes hossz | 10.0 m |
Teljes hossz | 32.808 ft |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 6.4 mm |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.252 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.7 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.028 in |
Zsugorodási arány | 3:1 |
Teljes anyag | Keresztkötött, ragasztóval szegélyezett poliolefin |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.